Wählen Sie Ihr Land

Global

AVS58N-011YYRYGN-0014 Singleturn-Absolutwert-Drehgeber

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • YY: Gerätestecker 9416L mit Sonderbelegung
  • Y: Spannungsversorgung 5 V DC
  • 14 Bit Singleturn
  • Hardware-Drehgeber
  • Datenübertragung bis 2 MBaud
  • Optisch entkoppelte RS 422-Schnittstelle
  • Klemmflansch

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
SSI interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten AVS58N-011YYRYGN-0014

MTTFd170 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
L101,9 E+11 bei 6000 min-1 und 20/40 N axialer/radialer Wellenbelastung
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsspannungUB5 V DC
LeerlaufstromI0max. 120 mA
Linearität± 2 LSB bei 14 Bit, ± 1 LSB bei 13 Bit, ± 0,5 LSB bei 12 Bit
Ausgabe-CodeGray-Code
Codeverlauf (Zählrichtung)cw fallend (bei Drehung im Uhrzeigersinn Codeverlauf fallend)
SchnittstellentypSSI
Monoflopzeit20 ± 10 µs
Auflösung
Singleturn14 Bit
Gesamtauflösung14 Bit
Übertragungsrate0,1 ... 2 MBit/s
NormenkonformitätRS 422
GerätesteckerTyp 9416L (M23), 12-polig
SchutzartDIN EN 60529, IP65
KlimaprüfungDIN EN 60068-2-3, keine Betauung
StöraussendungEN 61000-6-4:2007
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz
Arbeitstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
MaterialGehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet
Flansch: Aluminium
Welle: Edelstahl
Masseca. 460 g
Drehzahlmax. 12000 min -1
Trägheitsmoment50 gcm2
Anlaufdrehmoment< 5 Ncm
Wellenbelastung
Axial40 N
Radial110 N