Wählen Sie Ihr Land

Global

OJ500-M1K-E23 Lichtleitersensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Hell-/dunkelschaltend parametrierbar
  • Sensorkopf umsetzbar
Kontaktieren Sie uns für einen genauen Liefertermin.342,50 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten OJ500-M1K-E23

Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter
Tastweitebis 100 mm
(LMR 18-3,2-1,0-K4)
Reichweitebis 600 mm
(LME 18-2,3-0,5-K3)
LichtsenderLED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
Fremdlichtgrenze40000 Lux
Temperatureinfluss≤ 0,5 mm/K
BetriebsanzeigeLED grün
FunktionsanzeigeLED gelb: Schaltzustand
LED rot: Funktionsreserve (blinkend)
BedienelementeProgrammierschalter: Hell-/Dunkel-Umschalter
Umschaltung der Betriebsfrequenz
Umschaltung der Schaltfrequenz
Impulsverlängerung
Funktionsreserve dynamisch/statisch
BedienelementeTastweiteneinsteller
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeit10 %
LeerlaufstromI0≤ 35 mA
Funktionsreserve-Ausgang1 PNP, aktiv bei Unterschreiten der Funktionsreserve
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend
Signalausgang1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrom≤ 200 mA
Schaltfrequenzf≤ 1,5 kHz / 200 Hz umschaltbar
Ansprechzeit≤ 0,3 ms bei 1,5 kHz ≤ 2,5 ms bei 200 Hz
TimerfunktionImpulsverlängerung 20 ms, einschaltbar
ProduktnormEN 60947-5-2
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
ZulassungenCE
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
SchutzartIP67
AnschlussKlemmraum M16, Aderquerschnitt ≤ 2,5 mm2
Material
GehäusePBT
Lichtaustrittkratzfeste Mineralglasscheibe
Masse100 g
Abmessungen
Höhe30 mm
Breite30 mm
Tiefe102 mm