Wählen Sie Ihr Land

Global

RLK28-8-H-2000-IR-Z/31/116 Reflexionslichttaster HGA

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Universelle Serie mit vielfältigsten Einsatzmöglichkeiten
  • Störsicher: Zuverlässiger Betrieb unter allen Randbedingungen
  • Geringe Schwarz-Weiß-Differenz durch infrarote Sende-LED
  • Programmierbare Zeitfunktionen GAN, GAB, IAB und GAN-IAB als Doppelfunktion
  • Allspannungsversion

Mehr anzeigen

Kontaktieren Sie uns für einen genauen Liefertermin.445,64 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • ZH

Technische Daten RLK28-8-H-2000-IR-Z/31/116

Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
Tastbereich20 ... 2000 mm
Tastbereich min.20 ... 200 mm
Tastbereich max.20 ... 2000 mm
Einstellbereich200 ... 2000 mm
Hintergrundausblendungmax. + 10 % der oberen Tastbereichsgrenze
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht , 880 nm
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%)< 40 %
Lichtfleckdurchmesserca. 70 mm im Abstand von 2000 mm
ÖffnungswinkelSender 2°,
Empfänger 2°
Fremdlichtgrenze50000 Lux
MTTFd620 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün
Funktionsanzeige2 LEDs gelb
ein: Objekt innerhalb des Tastbereiches\aus: Objekt außerhalb des Tastbereiches
BedienelementeTastweiteneinsteller , Hell-/Dunkelumschalter
BetriebsspannungUB12 ... 240 V AC/DC
LeistungsaufnahmeP0≤ 3,5 VA
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend, umschaltbar (Dabei ist der eine H/D-Umschalter nur dann in Funktion, wenn sich der jeweils andere in der Stellung "dunkelschaltend" befindet.)
SignalausgangRelais, 1 Wechsler
Schaltspannungmax. 250 V AC/DC
Schaltstrommax. 2 A
Schaltleistung DC: max. 50 W AC: max: 500 VA
Schaltfrequenzf25 Hz
Ansprechzeit20 ms
TimerfunktionGAN, GAB, IAB, GAN-IAB, GAN-GAB, programmierbar
Einstellbereich 0,1 ... 10 s
ProduktnormEN 60947-5-2
SchutzklasseII, Bemessungsisolationsspannung ≤ 250 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 Ausgangskreis basisisoliert vom Kontrollkreis nach IEC 61140.
Achtung !
Die Schutzklasse 2 ist nur gültig bei geschlossenem Klemmraum.
UL-ZulassungE87056 , cULus Listed Achtung: Dieses Gerät wird als offenes Gerät betrachtet. Es muss innerhalb eines Gehäuses montiert werden, das gemäß UL 508 für einen angemessenen Schutz gegen innere Brände und Personenschäden aufgrund der Zugänglichkeit zu stromführenden Teilen ausgelegt ist.
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
SchutzartIP67
AnschlussKlemmraum mit 8 Federzugklemmen für Aderquerschnitt 0,5 ... 1,5 mm2, Abisolierung 7,5 ... 8,5 mm, Kabelverschraubung M16x1,5
Material
GehäuseKunststoff ABS
LichtaustrittKunststoffscheibe
Masse112 g
Abmessungen
Höhe88 mm
Breite25,8 mm
Tiefe65,5 mm