Wählen Sie Ihr Land

Global

VB34-2500-OM Barcodescanner

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Ausführung mit integriertem Schwingspiegel
  • Optimiert für die Anforderungen der Automobilindustrie
  • Dynamisches Fokussierungssystem
  • Schnelle Lonworks-Schnittstelle für Master/Slave-Konfigurationen
  • Display und Tastenfeld für Parametereinstellung

Mehr anzeigen

Warning
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten VB34-2500-OM

Barcodescanner
LichtsenderLaserdiode
Lichtartrot, Wechsellicht
Laserkenndaten
HinweisLASERLICHT , NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
Laserklasse2
Wellenlänge650 nm
Strahldivergenz< 1,5 mrad
Impulsdauer0,097 ms
Wiederholrate500 Hz
max. Puls Energie0,39 µJ
Scanrate600 ... 1200 s-1 , programmierbar
Leseabstand450 ... 2000 mm
SchwingspiegelAuslenkung: -2,5° ... 37,5°, parametrierbar Schwingfrequenz: 0 ... 19 Hz, parametrierbar
Auflösungmax: 0,2 mm ( 8 mils )
BetriebsanzeigeLED grün: Power on , LED gelb: Triggerphase aktiv (PHASE ON)
DatenflussanzeigeLED grün blinkend: Datenübertragung erfolgt (TX-DATA)
BedienelementeTastenfeld (3 Folientasten) zur Parametereinstellung auf dem LCD-Display
ParametrieranzeigeLCD-Display
BetriebsspannungUB15 ... 30 V DC
LeistungsaufnahmeP0max. 20 W
Schnittstellentypseriell , RS-232 und RS-485 bis 115,2 kBit/s
Eingangstyp3 digitale Eingänge und externe Triggerung
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 50 mA
SpannungsfallUd0,3 V bei Laststrom ≤ 10 mA
RichtlinienkonformitätEMV-Richtlinie 2004/108/EG
Normenkonformität
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2005
StöraussendungEN 55022
Elektrische SicherheitEN 60950-1:2006
LaserklasseIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Umgebungstemperatur0 ... 40 °C (32 ... 104 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
SchockfestigkeitIEC 68-2-27 Test EA 30G; 11 ms; 3 Stöße an jeder Achse
VibrationsfestigkeitIEC 68-2-6 Test FC 1,5 mm ; 10 ... 55 Hz ; 2 Stunden an jeder Achse
SchutzartIP64
AnschlussSchnittstelle (primär, sekundär) : 25-poliger Sub-D-Stecker , Lonworks: : Sub-D-Buchse, 9-polig , Sub-D-Stecker, 9-polig
Material
GehäuseAluminium
Masse2000 g
Abmessungen
Höhe99 mm
Breite113 mm
Tiefe180 mm