Wählen Sie Ihr Land

Global

KFD2-SH-Ex1 Schaltverstärker

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
  • Eingang für zugelassene mechanische Kontakte oder SN/S1N-Sensoren
  • Relaiskontaktausgang
  • Fehlermeldeausgang
  • Leitungsfehlerüberwachung
  • Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508
  • Bis PL d gemäß EN/ISO 13849

Mehr anzeigen

Kontaktieren Sie uns für einen genauen Liefertermin.674,20 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Approval
Approval
Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Performance Level - PL d
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFD2-SH-Ex1

SignaltypBinäreingang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
Systematische Eignung (SC)SC 3
Performance Level (PL)PL d
AnschlussPower Rail oder Klemmen 22+, 23+, 24-
BemessungsspannungUr20 ... 35 V DC
Welligkeit≤ 10 %
BemessungsstromIr≤ 130 mA
Verlustleistung2,1 W
Leistungsaufnahmemax. 2,3 W
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 10+, 12-
Leerlaufspannung/Kurzschlussstromca. 8,4 V DC / ca. 11,7 mA
Leitungswiderstand≤ 50 Ω, im Ex-Bereich sind Kabelkapazitäten und -induktivitäten zu berücksichtigen
Schaltpunkt
Relais abgefallenI < 2,1 mA und I > 5,9 mA
Relais angezogen2,8 mA < I < 5,3 mA
Ansprechverzug≤ 1 ms
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussAusgang I: Klemmen 13, 14 ; Ausgang II: Klemmen 15, 21 ; Ausgang III: Klemmen 16+, 17-
Ausgang IRelais , Signal
Kontaktbelastung50 V AC/1 A/cos φ > 0,7; 24 V DC/1 A ohmsche Last
Mechanische Lebensdauer50 x 106 Schaltspiele
Ausgang IIRelais , Signal
Kontaktbelastung50 V AC/1 A/cos φ > 0,7; 24 V DC/1 A ohmsche Last
Mechanische Lebensdauer50 x 106 Schaltspiele
Ausgang IIIElektronikausgang, passiv , Fehlermeldung
Bemessungsspannung10 ... 30 V DC
Signalpegel1-Signal: (L+) -2,5 V (7 mA, kurzschlussfest) / 0-Signal: gesperrter Ausgang
(Reststrom ≤ 10 µA)
Schaltfrequenz5 Hz
Ausgang/Versorgungverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang I, II, III gegeneinanderBasisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
AnzeigeelementeLEDs
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Maschinenrichtlinie
Richtlinie 2006/42/EGEN/ISO 13849-1:2015
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2017 , EN 61326-3-1:2017
SchutzartIEC 60529:2001
SicherheitIEC/EN 61508:2010
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 280 g
Abmessungen40 x 107 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp C1
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
EU-BaumusterprüfbescheinigungPTB 00 ATEX 2042
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
EingangEx ia
SpannungUo9,56 V
StromIo16,8 mA
LeistungPo41 mW (Kennlinie linear)
Versorgung
Sicherheitst. MaximalspannungUm40 V AC/DC (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
Ausgang
Sicherheitst. MaximalspannungUmAusgang I und II: 253 V AC/DC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
Ausgang III: 60 V AC/DC (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
ZertifikatTÜV 99 ATEX 1493 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Eingang/Versorgungsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-7:2015+A1:2018 , EN 60079-11:2012 , EN IEC 60079-15:2019
FM-Zulassung
Control Drawing116-0158
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx TUN 19.0013X
IECEx-KennzeichnungEx ec nC IIC T4 Gc
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.