Wählen Sie Ihr Land

Global

LD31/LV31/73c/76a/136 Einweg-Lichtschranke

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Weit sichtbare Anzeige-LED
  • Leistungsstarker Gegentaktausgang
  • Kompaktes und stabiles Gehäuse
  • Schutzklasse II
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten LD31/LV31/73c/76a/136

Einweg-Lichtschranke, Reichweite 30 m, Rotlicht, Dunkelschaltung, DC-Version, 2 Gegentaktausgänge, Senderabschaltung, Stecker M12
SenderLD31/73c/76a
EmpfängerLV31/73c/136
Betriebsreichweite0 ... 30 m
Grenzreichweite43 m
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 630 nm
AusrichthilfeLED gelb:
1. LED leuchtet konstant: freier Lichtstrahl und Sender und Empfänger richtig ausgerichtet
2. LED blinkt: erreichen des Schaltpunktes
3. LED aus: Strahlunterbrechung oder Ausrichtung falsch
Lichtfleckdurchmesserca. 800 mm im Abstand von 30 m
ÖffnungswinkelSender: 1,5 ° , Empfänger: 1,5 °
Fremdlichtgrenze50000 Lux ; nach EN 60947-5-2
MTTFd750 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün: Netz ein (Power on)
FunktionsanzeigeLED gelb:
1. LED leuchtet konstant: Signal > 2 x Schaltpunkt (Funktionsreserve)
2. LED blinkt: Signal zwischen 1 x Schaltpunkt und 2 x Schaltpunkt
3. LED aus: Signal < Schaltpunkt
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeit10 %
LeerlaufstromI0Sender: ≤ 18 mA
Empfänger: ≤ 18 mA
TesteingangSenderabschaltung bei +UB
Schaltungsartdunkelschaltend
Signalausgang2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA
SpannungsfallUd≤ 1,5 V
Schaltfrequenzf≤ 250 Hz
Ansprechzeit≤ 2 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
SchutzklasseII , Bemessungsspannung ≤ 250 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 Ausgangskreis basisisoliert vom Eingangskreis nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 240 V AC
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP67
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 4-polig
Material
GehäusePolycarbonat
LichtaustrittPMMA
MasseSender: 24 g
Empfänger: 24 g
Abmessungen
Höhe62 mm
Breite18 mm
Tiefe35 mm