Wählen Sie Ihr Land

Global

RLK31-54/31/115 Reflexionslichtschranke

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kostenoptimierte Serie für Standardaufgaben
  • Große Bauform, mit schmalem Gehäuse
  • Allspannungsversion
  • Relaisausgang
Kontaktieren Sie uns für einen genauen Liefertermin.92,97 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: EU - protection class II
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • ZH

Technische Daten RLK31-54/31/115

Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, Kunststoffgehäuse, Reichweite 9 m, Rotlicht, Dunkelschaltung, AC/DC-Version, Relaisausgang, keine Bedienelemente, Festkabel
Betriebsreichweite0 ... 9000 mm
Reflektorabstand20 ... 9000 mm
Grenzreichweite12 m
ReferenzobjektReflektor C110-2
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht , 630 nm
Polarisationsfilterja
Lichtfleckdurchmesserca. 200 mm im Abstand von 6 m
Öffnungswinkel3 °
Fremdlichtgrenze50000 Lux
MTTFd790 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün: Netz ein (Power on)
FunktionsanzeigeLED gelb:
1. LED leuchtet konstant: Signal > 2 x Schaltpunkt (Funktionsreserve)
2. LED blinkt: Signal zwischen 1 x Schaltpunkt und 2 x Schaltpunkt
3. LED aus: Signal < Schaltpunkt
BetriebsspannungUB24 ... 240 V AC
12 ... 240 V DC
LeerlaufstromI0≤ 40 mA
LeistungsaufnahmeP0≤ 2 VA
Schaltungsartdunkelschaltend
SignalausgangRelais, 1 Wechsler
Schaltspannungmax. 240 V AC
Schaltstrommax. 3 A
Schaltleistung DC: max. 150 W AC: max: 750 VA
Schaltfrequenzf20 Hz
Ansprechzeit≤ 25 ms
ProduktnormEN 60947-5-2
SchutzklasseII , Bemessungsspannung ≤ 250 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 Ausgangskreis basisisoliert vom Eingangskreis nach EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 240 V AC
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Umgebungstemperatur-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP67
AnschlussFestkabel 2 m
Material
GehäusePolycarbonat
LichtaustrittPMMA
Masse154 g
Abmessungen
Höhe62 mm
Breite18 mm
Tiefe35 mm