Wählen Sie Ihr Land

Global

KFD2-EB2 Einspeisebaustein

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schnittstelle für Power Rail
  • Speisestrom ≤ 4 A
  • Austauschbare Sicherung
  • Relaiskontaktausgang, umkehrbar
  • LED-Statusanzeige

Mehr anzeigen

Kontaktieren Sie uns für einen genauen Liefertermin.118,20 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Approval
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Approval
Product Compliance: USA - CSA
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFD2-EB2

Einspeisebaustein
AnschlussKlemmen 11+, 12-
Klemmen 8+, 9-
BemessungsspannungUr20 ... 30 V DC
Die maximale Bemessungsspannung der auf Power Rail gesteckten Geräte darf nicht überschritten werden.
Absicherung5 AT/250 V AC
empfohlene maximale Auslastung der Sicherung: 80 %
Verlustleistung≤ 1 W
AnschlussPower Rail
Ausgangsstrommax. 4 A
AusgangsspannungUi ≥ Bemessungsspannung Ur = Ui - 0,6 V
FehlersignalRelaisausgang: Schließer
Kontaktbelastung30 V AC/ 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 V DC/ 2 A
Anzugs-/Abfallverzögerungca. 20 ms / ca. 20 ms
AnzeigeelementeLEDs
BedienelementeDIP-Schalter
Konfigurationüber DIP-Schalter
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2017
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 100 g
Abmessungen20 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
ZertifikatUL 22 ATEX 2853 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN IEC 60079-7:2015+A1:2018 , EN IEC 60079-15:2019
FM-ZulassungFM 22 US 0031 X
Control Drawing116-0160
UL-ZulassungE106378
CSA-ZulassungCoC 1051840
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx UL 16.0051X
IECEx-KennzeichnungEx ec nC IIC T4 Gc
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.