Wählen Sie Ihr Land

Global

KFD0-CS-Ex2.52 Repeater

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist)
  • Stromeingang/Stromausgang 4 mA ... 20 mA
  • Genauigkeit 0,1 %
  • Entity-Parameter Io/Isc = 0 mA

Mehr anzeigen

auf Lager455,30 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Approval
Approval
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFD0-CS-Ex2.52

SignaltypAnalogeingang
BemessungsspannungUr4 ... 24 V DC , schleifengespeist
Verlustleistung150 mW
Leistungsaufnahme1 W
AnschlussKlemmen 12-, 11+; 8-, 10-, 9+
Spannung4 ... 24 V DC für 4 V < Uin < 24 V: 0,97 x Uin - (85 x Strom in A) - 1,3
Strom4 ... 20 mA
AnschlussKlemmen 1+, 2-; 4+, 5-
ÜbertragungsbereichStrom: 4 ... 24 mA
Spannung: 4 ... 24 V DC
Genauigkeit0,1 %
Abweichung
Nach Kalibrierung± 20 µA inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese und Bürdenschwankungen bei 20 °C (68 °F), Uin ≤ 20 V
+20 µA/-50 µA inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese und Bürdenschwankungen bei 20 °C (68 °F),
20 V < Uin < 24 V
Einfluss der Umgebungstemperatur± 1 µA/K (0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)), Uin ≤ 12 V
± 2 µA/K (0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)), Uin ≤ 18 V
± 5 µA/K (-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)), Uin ≤ 24 V
Anstiegszeit≤ 10 ms bei 4 ... 20 mA und 250 Ω Bürde
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2011
SchutzartIEC 60529:2001
Schutz gegen elektrischen SchlagUL 61010-1:2012
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 100 g
Abmessungen20 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2
Höhe119 mm
Breite20 mm
Tiefe115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
EU-BaumusterprüfbescheinigungBASEEFA 03 ATEX 0141
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)GD, I (M1) [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I (-20 °C ≤ Tamb ≤ 60 °C) , [Stromkreis(e) in Zone 0/1/2]
SpannungUo25,2 V DC
StromIo0 mA
Ausgang
Sicherheitst. MaximalspannungUm253 V eff (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
ZertifikatTÜV 99 ATEX 1499 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA II T4 [Gerät in Zone 2]
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
FM-Zulassung
Control Drawing116-0129
UL-Zulassung
Control Drawing116-0173 (cULus)
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx BAS 08.0059
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , [Ex ia Ma] I
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.