Wählen Sie Ihr Land

Global

DTM FieldConnex FieldConnex® DTM-Kollektion

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Benutzerschnittstelle für PROFIBUS-Komponenten
  • Einfacher Zugriff auf Messungen, Diagnose- und Konfigurationsdaten
  • Unterstützt jeden FDT/DTM-Host
FieldConnex® interface
PROFIBUS interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten DTM FieldConnex

BeschreibungDevice Type Manager für FieldConnex®-Komponenten:
HD2-GTR-4PA, PROFIBUS DP/PA-Gateway , *D0-TI-Ex8.PA.*, Temperatur-Multi-Input für PROFIBUS PA , *D0-MIO-Ex12.PA*, Multi-Input/Output für PROFIBUS PA , *D0-TI-Ex8.PA.*, Temperatur-Multi-Input für PROFIBUS PA
Hardwarevoraussetzungensiehe Release Notes
SoftwarevoraussetzungenOptional: Unzip-Werkzeug
Administratorrechte für die Softwareinstallation
Betriebssystemsiehe Release Notes im Softwarepaket
LizenzierungVollizenz enthalten