VBA-4E-G16-ZEJ AS-Interface Sensormodul
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Kompakte Bauform
- Anschlüsse über Rundsteckverbinder
- AS-Interface-Anschluss über M12-Metallgewindeeinsatz mit SPEEDCON
- Funktionsanzeige für Bus und Eingänge
- Schutzart IP67 / IP68 / IP69K
- Eingänge für 2- und 3-Draht-Sensoren
- Versorgung der Eingänge aus AS-Interface
- Kommunikationsüberwachung
- Erkennung von Überlast der Sensorversorgung
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- FR