Wählen Sie Ihr Land

Global

FEF-PLT1-L2 Kunststoff-Lichtleiter

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Hohe Reichweiten erzielbar
  • Gewinde M8
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten FEF-PLT1-L2

Kunststoff-Lichtleiter-Einweg
ReichweiteSU18/35: 22859 mm
SU18: 2558 mm
SU19: 2558 mm
SU17.1: 19430 mm
ML17-LL: 3148 mm
MHP-FR: 1160 mm
Lichtleiterlängel2000 mm , konfektionierbar
Lichtleiterdurchmesserd2,2 mm
Adapterform00
EndstückGewinde
Biegeradiusmin. 25 mm
Umgebungstemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Material
LichtaustrittKunststoff
MantelPolyethylen (PE) schwarz
KernKunststoff
LieferumfangLichtleiter paarweise verpackt
GeräteserienSU18/35 ; SU18 ; SU19 ; SU17.1; ML17-LL; MHP-FR