Wählen Sie Ihr Land
KFD0-SD2-Ex1.1180 Ventilsteuerbaustein
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 1-kanalige Trennbarriere
- 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist)
- Strombegrenzung 80 mA bei 11 V DC
- Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508
Vorzugstyp



Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
DatenblattFunktionKlassifikationenInformationsmaterialProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenZugehörige Produkte
Technische Daten KFD0-SD2-Ex1.1180
Signaltyp | Binärausgang |
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 3 |
Bemessungsspannung | Ur | 20 ... 35 V DC , schleifengespeist |
Verlustleistung | < 1 W (≤ 30 V) |
Anschlussseite | Steuerungsseite | |
Anschluss | Klemmen 7, 8 | |
Bemessungsspannung | Ur | 20 ... 35 V DC |
Strom | 140 mA bei 20 V Eingangsspannung, Bürde = 140 Ω 100 mA bei 35 V Eingangsspannung, Bürde = 140 Ω |
Anschlussseite | Feldseite | |
Anschluss | Klemmen 1+, 2- | |
Innenwiderstand | Ri | ≤ 150 Ω |
Strom | Ie | ≥ 80 mA |
Spannung | Ue | ≥ 11 V |
Leerlaufspannung | Us | min. 22,7 V |
Ausgangsstrom | 80 mA | |
Ausgangssignal | Diese Werte sind für die Bemessungsbetriebsspannung 20 ... 35 V DC gültig. | |
Anzugs-/Abfallverzögerung | Einzelbetätigung: typ. 1,7 ms/50 µs; periodisch: typ. 5 µs/50 µs |
Anzeigeelemente | LED | |
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
|
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2006 | |
Schutzart | IEC 60529:2001 | |
Schutz gegen elektrischen Schlag | UL 61010-1:2004 |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Schutzart | IP20 | ||||||||||
Anschluss | Schraubklemmen | ||||||||||
Masse | ca. 100 g | ||||||||||
Abmessungen | 20 x 107 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B1 | ||||||||||
| |||||||||||
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | BASEEFA 06 ATEX 0252 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Eingang | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Zertifikat | TÜV 99 ATEX 1499 X | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Galvanische Trennung | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Richtlinienkonformität | ||||||||||||||
|
FM-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
UL-Zulassung | E106378 | |||||||
| ||||||||
IECEx-Zulassung | ||||||||
|
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.