Wählen Sie Ihr Land

Global

WCS3-MH1 WCS3 Alu-Profilsystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schienenhalter für Alu-Profilschienen WCS3-PS1
  • Lieferung mit M6-Befestigungsschrauben
  • UV-beständig
auf Lager4,30 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten WCS3-MH1

WCS3-Halter für Verschraubung
Umgebungstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
MaterialPOM
Masse20 g