Wählen Sie Ihr Land

Global

WCS2B-LS311 Lesekopf

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • SSI-Schnittstelle
  • Berührungsloser, absoluter Positionsgeber
  • Automatische Verschmutzungserkennung
auf Lager1 984,76 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
SSI interface
Product Compliance: USA - cCSAus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten WCS2B-LS311

Lesekopf, SSI-Schnittstelle, Gray-Code
Überfahrgeschwindigkeitv≤ 12,5 m/s
Messlängemax. 327 m
Freie Toleranzen zur Codeschienehorizontal: 10 mm ( ± 5 mm )
vertikal: 10 mm ( ± 5 mm )
Auflösung± 0,42 mm (1200 Positionen/m)
MTTFd170 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeistungsaufnahmeP02 VA
mit Option H, Heizung: 9 VA bei 24 V DC
SchnittstellentypSSI-Schnittstelle
AusgabecodeGray-Code , 25 Bit
Taktrate100 ... 1000 kHz
Pausenzeittp≥ 20 µs
Doppelabfrage möglich, wenn tp ≤ 10 µs
StöraussendungDIN EN 61000-6-4
StörfestigkeitDIN EN 61000-6-2
SchockfestigkeitDIN EN 60068-2-27, Halbsinus 30 g, 18 ms
SchwingungsfestigkeitDIN EN 60068-2-6, Sinus, 5 g, 10 - 2000 Hz, 10 Zyklen
CSA-ZulassungcCSAus Certified, General Purpose
Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Betriebstemperatur0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
mit Option H, Heizung: -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit90 % , nicht kondensierend
AnschlussartGerätestecker M12 x 1, 8-polig
SchutzartIP54
Material
GehäuseABS , Polycarbonat , Polyamid (PA)
Masse500 g
Abmessungen
Höhe75 mm
Breite75 mm
Länge115 mm
BestellinformationenMontageplatte im Lieferumfang enthalten