Wählen Sie Ihr Land

Global

LA28/LK28-FC-Z/31/116 Brandschutz-Einweg-Lichtschranke

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kompakt-Brandschutz-Lichtschranke für Sicherheitseinrichtungen an Feuerschutzabschlüssen
  • Zulassung nach VdS Prüfbericht FSA und fremdüberwachte Fertigung (Ü-Zeichen)
  • Fremdlichtunempfindlich, auch bei getakteten Energiesparlampen
Kontaktieren Sie uns für einen genauen Liefertermin.1 052,40 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance:  EU - Ü
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • ZH

Technische Daten LA28/LK28-FC-Z/31/116

Kompakt-Brandschutz-Lichtschranke
Betriebsreichweite0 ... 10 m
Grenzreichweite10 m
LichtsenderLED, 660 nm und IRED, 880 nm
Lichtartrot, Wechsellicht und infrarot, Wechsellicht
AusrichthilfeLED rot (in Empfänger-Optik)
leuchtet konstant bei Strahlunterbrechung,
blinkt bei Erreichen des Schaltpunktes,
aus bei Erreichen der Funktionsreserve
Lichtfleckdurchmesserca. 0,2 m bei 10 m
ÖffnungswinkelSender 1,2°,
Empfänger 5°
Fremdlichtgrenze50000 Lux
MTTFd490 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün
FunktionsanzeigeLED gelb:
1. LED leuchtet konstant: Signal > 2 x Schaltpunkt (Funktionsreserve)
2. LED blinkt: Signal zwischen 1 x Schaltpunkt und 2 x Schaltpunkt
3. LED aus: Signal < Schaltpunkt
BedienelementeHell-/Dunkelumschalter ; Zeiteinsteller
BetriebsspannungUB12 ... 240 V AC/DC
LeistungsaufnahmeP0≤ 3,5 VA
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend, umschaltbar . (Dabei ist der eine H/D-Umschalter nur dann in Funktion, wenn sich der jeweils andere in der Stellung "dunkelschaltend" befindet.)
SignalausgangRelais, 1 Wechsler
Schaltspannungmax. 250 V AC/DC
Schaltstrommax. 2 A
Schaltleistung DC: max. 50 W AC: max: 500 VA
Schaltfrequenzf25 Hz
Ansprechzeit20 ms
TimerfunktionGAN, GAB, IAB, GAN-GAB, programmierbar
Einstellbereich 0,1 ... 10 s
NormenEN 60947-5-2
rauchunempfindlich bis 2 dB/m ( EN 54-12 )
SchutzklasseII, Bemessungsisolationsspannung ≤ 250 V AC bei Verschmutzungsgrad 1-2 nach IEC 60664-1 Ausgangskreis basisisoliert vom Kontrollkreis nach IEC 61140.
Achtung !
Die Schutzklasse 2 ist nur gültig bei geschlossenem Klemmraum.
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
ZulassungenVdS/DIBt Übereinstimmungszertifikat Nr. 25021 , Zulassungsnummer Z-6.510-2383
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit30% ... 85%   nicht kondensierend ; nicht vereisend
SchutzartIP67
AnschlussKlemmraum mit 8 Federzugklemmen für Aderquerschnitt 0,5 ... 1,5 mm2 , Abisolierung 7,5 ... 8,5 mm , Kabelverschraubung M16x1,5
Material
GehäuseKunststoff
LichtaustrittKunststoffscheibe
Masse200 g (Sender und Empfänger)
Abmessungen
Höhe88 mm
Breite25,8 mm
Tiefe65,5 mm