Wählen Sie Ihr Land

Global

NBB20-U1-A2 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Sensorkopf umsetzbar und drehbar
  • 4 Anzeige LEDs für 360° Sichtbarkeit
  • 20 mm bündig
  • 4-Draht DC
auf Lager109,30 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technische Daten NBB20-U1-A2

SchaltfunktionAntivalent
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn20 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 16,2 mm
Reduktionsfaktor rAl0,33
Reduktionsfaktor rCu0,31
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,74
Reduktionsfaktor rMs0,38
Ausgangsart4-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Schaltfrequenzf0 ... 440 Hz
HystereseHtyp. 5 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 2 V
BetriebsstromIL0 ... 200 mA
ReststromIr0 ... 0,5 mA
LeerlaufstromI0≤ 20 mA
Bereitschaftsverzugtv80 ms
BetriebsspannungsanzeigeLED, grün
SchaltzustandsanzeigeLED, gelb
MTTFd1289 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartSchraubklemmen
AnschlussinformationMaximal 2 Leiter mit gleichem Aderquerschnitt dürfen an einer Klemmstelle montiert werden!
Anzugsmoment 1,2 Nm + 10 %
Aderquerschnittbis zu 2,5 mm2
Kleinster Aderquerschnittohne Aderendhülsen 0,5 mm2 , mit Aderendhülsen 0,34 mm2
Größter Aderquerschnittohne Aderendhülsen 2,5 mm2 , mit Aderendhülsen 1,5 mm2
GehäusematerialPA/Metall mit Epoxid-Pulverbeschichtung
StirnflächePA
GehäuseunterteilKunststoff
SchutzartIP68 / IP69K
Masse225 g
Abmessungen
Höhe40 mm
Breite40 mm
Länge118 mm
HinweisAnzugsdrehmoment: 1,8 Nm (Gehäuse)