VBA-4E1A-KE3-ZEJ/SR AS-Interface-Sicherheitsmodul
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Safety-Ausgangsmodul mit Diagnose-Teilnehmer
- Sicherer Relaisausgang mit galvanisch getrennten Kontaktsätzen
- Belegt eine komplette Adresse für den sicheren Ausgang und eine A/B-Adresse für die Eingänge
- 4 Eingänge entweder für Diagnose und EDM oder als Standard-Eingänge nutzbar
- Applikationen bis Kategorie 4/PLe/SIL 3
- Mehrere sichere Ausgangsmodule können zu einem Freigabekreis gruppiert werden
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- FR