Wählen Sie Ihr Land
IC-KP2-2HRX-2V1 RFID-Auswerteeinheit
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- LED-Zustandsanzeige für Buskommunikation und Schreib-/Leseköpfe
- Max. 2 Schreib-/Leseköpfe anschließbar
- Alternativ 1 Schreib-/Lesekopf und 1 Triggersensor anschließbar
Vorzugstyp







Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ZH
DatenblattFunktionKlassifikationenInformationsmaterialProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenSoftwareZugehörige Produkte
Technische Daten IC-KP2-2HRX-2V1
Auswerteeinheit IDENTControl Compact mit serieller Schnittstelle RS-232 und RS-485 |
Schreib-/Lesekopfanzahl | max. 2 alternativ 1 Schreib-/Lesekopf und 1 Triggersensor | |
UL File Number | E87056 | |
MTBF | 80 a (Betrieb bei +40 °C) |
LEDs 1, 2 | Zustandsanzeige für Schreib-/Leseköpfe | |
LEDs CH1, CH2 | grün: Lesekopf erkannt rot: Konfigurationsfehler | |
LED PWR/ERR | grün: Power on rot: Hardware-Fehler | |
LED TxD | grün: blinkt im Rhythmus der Sendedaten | |
LED RxD | grün: blinkt im Rhythmus der Empfangsdaten |
Bemessungsbetriebsspannung | Ue | 20 ... 30 V DC , PELV |
Welligkeit | ≤ 10 % bei 30 V DC | |
Stromaufnahme | ≤ 4 A inkl. Schreib-/Leseköpfe | |
Leistungsaufnahme | P0 | 2 W ohne Schreib-/Leseköpfe |
Galvanische Trennung | Basisisolierung nach DIN EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff |
Schnittstellentyp | seriell | |
Physikalisch | RS-485 | |
Protokoll | ASCII | |
Übertragungsrate | 1200; 2400; 4800; 9600; 19200; 38400 Bit/s |
Schnittstellentyp | seriell | |
Physikalisch | RS 232 | |
Protokoll | ASCII | |
Übertragungsrate | 1200; 2400; 4800; 9600; 19200; 38400 Bit/s |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
RoHS | |||||
|
Schutzart | IEC 60529 |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Klimatische Bedingungen | Luftfeuchtigkeit max. 96 % Salznebelfest nach EN 60068-2-52 | |
Schock- und Stoßfestigkeit | Schwingen (Sinus): 5 g, 10 - 1000 Hz nach EN 60068-2-6 Schock (Halbsinus): 30 g, 11 ms nach EN 60068-2-27 |
Schutzart | IP67 | ||||||||||
Anschluss | Schreib-/Leseköpfe: M12 Steckverbindung, 4-polig, geschirmt, Spannungsversorgung: M12 Steckverbindung Schutzerde: M4 Erdungsschraube RS 232: M12 Steckverbindung RS 485: M12-Steckverbindung | ||||||||||
Material | |||||||||||
| |||||||||||
Montage | Schraubbefestigung | ||||||||||
Masse | ca. 300 g | ||||||||||
Abmessungen | |||||||||||
|