Wählen Sie Ihr Land

Global

IC-KP2-2HB17-2V1D RFID-Auswerteeinheit

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • LED-Zustandsanzeige für Buskommunikation und Schreib-/Leseköpfe
  • Durchschleifen des Ethernet möglich durch integrierten 2-Port Switch
  • Max. 2 Schreib-/Leseköpfe anschließbar
  • Alternativ 1 Schreib-/Lesekopf und 1 Triggersensor anschließbar
Product Compliance: USA - UL
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IC-KP2-2HB17-2V1D

Auswerteeinheit IDENTControl Compact mit Ethernet-Schnittstelle für Protokolle TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, MODBUS TCP
Schreib-/Lesekopfanzahlmax. 2
alternativ 1 Schreib-/Lesekopf und 1 Triggersensor
UL File NumberE87056
MTBF70 a (Betrieb bei +40 °C)
LED Link/Trafficgrün: Verbindung zum Netzwerk
gelb: blinkt im Rhythmus der Sendedaten
LEDs 1, 2Zustandsanzeige für Schreib-/Leseköpfe
grün: Befehl an Schreib-/Lesekopf aktiv
gelb: ca. 1 Sekunde lang, wenn Befehl erfolgreich ausgeführt
LEDs CH1, CH2grün: Lesekopf erkannt
rot: Konfigurationsfehler
LED PWR/ERRgrün: Power on
gelb: System startet
rot: PROFINET-Busfehler
DrehschalterAdresseinstellung
BemessungsbetriebsspannungUe20 ... 30 V DC , PELV
Welligkeit≤ 10 % bei 30 V DC
Stromaufnahme≤ 4 A inkl. Schreib-/Leseköpfe
LeistungsaufnahmeP03,5 W ohne Schreib-/Leseköpfe
Galvanische TrennungBasisisolierung nach DIN EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
PhysikalischEthernet
ProtokollSMTP
HTTP
TCP/IP (Port 10000)
MODBUS/TCP
EtherNet/IP
PROFINET IO
Übertragungsrate10 MBit/s oder 100 MBit/s
PhysikalischEthernet
ProtokollSMTP
HTTP
TCP/IP (Port 10000)
MODBUS/TCP
EtherNet/IP
PROFINET IO
Übertragungsrate10 MBit/s oder 100 MBit/s
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61000-6-2
EN 61000-6-4
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
SchutzartIEC 60529
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Klimatische BedingungenLuftfeuchtigkeit max. 96 %
Salznebelfest nach EN 60068-2-52
Schock- und StoßfestigkeitSchwingen (Sinus): 5 g, 10 - 1000 Hz nach EN 60068-2-6
Schock (Halbsinus): 30 g, 11 ms nach EN 60068-2-27
SchutzartIP67
AnschlussSchreib-/Leseköpfe: M12 Steckverbindung, 4-polig, geschirmt,
Spannungsversorgung: M12 Steckverbindung
Schutzerde: M4 Erdungsschraube
Ethernet: M12-Steckverbindung
Material
GehäuseAluminium, pulverbeschichtet
MontageSchraubbefestigung
Masseca. 300 g
Abmessungen
Höhe42 mm
Breite62 mm
Länge137 mm