Wählen Sie Ihr Land

Global

RVI58L Inkremental-Drehgeber

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Edelstahlausführung, besonders geeignet für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie
  • Reinigungsgerecht nach EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group)
  • Zulassung für ECOLAB-Reinigungsmittel
  • IP69K Dampfstrahlfest
  • Industriestandard Gehäuse ∅58 mm
  • Klemmflansch

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten RVI58L

Erfassungsartoptische Abtastung
Impulszahlmax. 25000 , siehe Tabelle
MTTFd200 a
Gebrauchsdauer (TM)25 a
L1070 E+9 bei 6000 min-1
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC oder 5 V DC
LeerlaufstromI0max. 100 mA
AusgangstypGegentakt, inkremental oder RS 422, inkremental
Laststrompro Kanal max. 40 mA , kurzschlussfest (nicht gegen Ub), verpolsicher
Ausgangsfrequenzmax. 600 kHz
Anstiegszeit170 ns
Kabel2 m Festkabel
ECOLABMaterialverträglichkeit bescheinigt für:
P3-topactive DES
P3-topax 19
P3-topax 56
P3-topax 66
P3-topax 91
demineralisiertes Wasser
als Nullwert
Arbeitstemperatur-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Lagertemperatur-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
SchutzartIP67 / IP69K
Material
GehäuseEdelstahl V4A
FlanschEdelstahl V4A
WelleEdelstahl V4A
Masseca. 600 g
Drehzahlmax. 3600 min -1
Anlaufdrehmomentca. 1 Ncm bei Raumtemperatur
Wellenbelastung
Axialmax. 100 N
Radialmax. 100 N
Abmessungen
Durchmesser58 mm
Lebensdauer≥ 1 x 109 Umdrehungen (max. Wellenbelastung)