Wählen Sie Ihr Land

Global

OIT300-F113-B12-CB2 Hochtemperatur-Identifikationssystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Hochtemperatur-Codeträger bis 500 °C (932 °F)
  • Robuste und kompakte Bauform
  • Integrierte Beleuchtung
  • Großer Erfassungsbereich
  • Große Schärfentiefe

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OIT300-F113-B12-CB2

Optisches Hochtemperatur-Identifikationssystem, 100 ... 270 mm
LichtsenderIntegrierter LED-Blitz
Lichtartinfrarot
SymbologienLochmatrix
Wertebereich: 4-stellig nummerisch,
von 1 bis 4095
Codeträgergröße: 80 mm x 36 mm
Leseabstandeinstellbar 100 ... 270 mm
Schärfentiefe± 50 mm
Lesefeld210 mm x 160 mm bei max. Leseabstand
Auswertefrequenz5 Hz
Objektgeschwindigkeitgetriggert max. 0,5 m/s
MTTFd51 a
Gebrauchsdauer (TM)10 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED grün: Versorgung
LED grün: Bereitschaft
FunktionsanzeigeLED gelb: Trigger
LED gelb: Code gelesen
LED rot: Vorausfall
LED rot: Sammelfehler
BetriebsspannungUB24 V DC ± 15% , PELV
BetriebsstromIB250 mA ohne Ausgangstreiber
PhysikalischEthernet
ProtokollTCP/IP
Übertragungsrate100 MBit/s
Eingangsspannungextern anzulegen 24 V ± 15% PELV
Anzahl/Typ1 Triggereingang 2 Steuereingänge , optisch entkoppelt
Eingangsstromca. 1 mA bei 24 V DC
Anzahl/Typ1 Elektronikausgang, PNP, optisch entkoppelt
Schaltspannungextern anzulegen 24 V ± 15 % PELV
Schaltstrom100 mA je Ausgang
SchockfestigkeitEN 60068-2-27:2009
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6:2008
StöraussendungEN 61000-6-4:2007+A1:2011
StörfestigkeitEN 61326-1:2013
Photobiologische SicherheitEN 62471:2008 freie Gruppe
CE-KonformitätCE
Umgebungstemperatur0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Lagertemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP64
AnschlussHarting HAN, 8-polig
RJ-45
2 x M12-Buchse 5-polig
beiliegende Ferrithülse zur Entstörung der Ethernetleitung
Material
GehäuseAluminium-Druckguss pulverbeschichtet
Masseca. 4000 g
Abmessungen
Höhe101 mm
Breite261 mm
Tiefe171 mm