Wählen Sie Ihr Land

Global

VBA-4E-G4-ZE AS-Interface Sensormodul

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Schutzart IP67
  • A/B-Teilnehmer mit erweiterter Adressiermöglichkeit für bis zu 62 Teilnehmer
  • Flach- oder Rundkabel-Anschluss (über genormtes EMS-Unterteil, nicht im Lieferumfang)
  • Durchdringungstechnik bei Flachkabel
  • Eingänge für 2- und 3-Draht-Sensoren
  • Versorgung der Eingänge aus dem Modul
  • Funktionsanzeige für Bus und Eingänge
  • LED-Anzeige für Überlast der Sensorversorgung

Mehr anzeigen

Kontaktieren Sie uns für einen genauen Liefertermin.169,70 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
Product Compliance: USA - UL
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten VBA-4E-G4-ZE

G4-Modul IP67
4 Eingänge (PNP)
Teilnehmer-TypA/B-Teilnehmer
AS-Interface-SpezifikationV2.1
Erforderliche Gateway-Spezifikation≥ V2.0
UL File NumberE223772
LED PWR/FAULTDual-LED grün/rot
grün: AS-Interface-Spannung
rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse 0
grün/rot blinkend: Überlast Sensorversorgung
LED INSchaltzustand (Eingang); 4 LED gelb
BemessungsbetriebsspannungUe26,5 ... 31,6 V aus AS-Interface
BemessungsbetriebsstromIe≤ 40 mA (ohne Sensoren) / max. 190 mA
SchutzklasseIII
Überspannungsschutz Ue: Überspannungskategorie III, sicher getrennte Spannungsversorgungen (PELV)
Anzahl/Typ4 Eingänge für 2- oder 3-Drahtsensoren (PNP), DC
Versorgungaus AS-Interface
Spannung21 ... 31 V
Strombelastbarkeit≤ 150 mA (TB ≤ 40 °C),
≤ 120 mA (TB ≤ 60 °C), kurzschlussfest
Eingangsstrom≤ 8 mA (intern begrenzt)
Schaltpunktgemäß DIN EN 61131-2 (Typ 2)
0 (unbedämpft)≤ 2 mA
1 (bedämpft)≥ 4 mA
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2001 EN 61000-6-4:2001
SchutzartEN 60529:2000
EingangEN 61131-2:2007
StöraussendungEN 61000-6-4:2001
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
StörfestigkeitEN 61000-6-2:2001
ProfilS-0.A.0
IO-Code0
ID-CodeA
ID1-Code7
ID2-Code0
Datenbit (Funktion über AS-Interface)EingangAusgang
D0 IN1 -
D1 IN2 -
D2 IN3 -
D3 IN4 -
Parameterbit (programmierbar über AS-i)Funktion
P0nicht verwendet
P1nicht verwendet
P2nicht verwendet
P3nicht verwendet
Umgebungstemperatur-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Lagertemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit85 % , nicht kondensierend
Klimatische BedingungenEinsatz nur in Innenräumen
Einsatzhöhe≤ 2000 m über NN
Verschmutzungsgrad3
SchutzartIP67
AnschlussDurchdringungstechnik oder Klemmraum
Flachkabel gelb oder Standardrundkabel
Eingänge: Verschraubung M12 x 1,5 und Käfigzugfederklemmen
Material
GehäusePA 6 GF30
Masse180 g
Anzugsmoment Gehäuseschrauben0,8 Nm
Abmessungen
Höhe51 mm
Breite45 mm
Länge102 mm
BefestigungHutschiene oder Schraubmontage