Wählen Sie Ihr Land
LFLC Schwimmschalterkombination
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Vollverstellbare Schwimmschalterkombination für bis zu 5 Schwimmschalter
- Lage der Schaltpunkte anwenderseitig einstellbar
- Verschiedene Schwimmschaltertypen möglich
- CSM-Kabel für aggressive Säuren und Laugen


Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
Technische Daten LFLC
Bauform | Schwimmschalterkombination | |
Serie | LFLC |
Bemessungsspannung | Ur | siehe Datenblätter der Schwimmschalter |
Kontaktbelastung | siehe Datenblätter der Schwimmschalter |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
Niederspannung | |||||
|
Schutzart | IEC 60529:2001 |
Beschreibung | Schaltelement: LFL1: aufschwimmend schließend, Schließer LFL2: Mikroschalter mit Schaltkugel, Wechsler LFL3: Hg-Umschaltkontakt, Wechsler |
Einbaubedingungen | |||||
| |||||
Prozessbedingungen | |||||
|
Umgebungstemperatur | 5 ... 70 °C (41 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
Schutzart | Schwimmschalter : IP68 Klemmenkasten: IP66 |
Bauform | Hülsenform | |
Abmessungen | Führungsrohr: ∅16 mm, Lmax = 3000 mm | |
Material | Schwimmkörper: PP (Polypropylen) Führungsrohr: PVC Prozessanschluss: PVC Stellringe und Klemmschraube: PVC | |
Prozessanschluss | Verschraubung G2A mit 5 Stück Kabeldurchführungen PG9 |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |