Wählen Sie Ihr Land
IC-KP2-1HB6-V15B RFID-Auswerteeinheit
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- LED-Zustandsanzeige für Buskommunikation und Schreib-/Lesekopf




Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ZH
DatenblattFunktionKlassifikationenInformationsmaterialProduktdokumentationKonstruktion / SimulationZulassungenSoftwareZugehörige Produkte
Technische Daten IC-KP2-1HB6-V15B
RFID-Auswerteeinheit IDENTControl Compact mit Schnittstelle für PROFIBUS DP |
Schreib-/Lesekopfanzahl | max. 1 | |
UL File Number | E87056 | |
MTBF | 70 a (Betrieb bei +40 °C) |
LED BUS | grün: Slave befindet sich im Zustand "Data Exchange" rot: Bus-Fehler | |
LED Diag | Keine Funktion | |
LED 1 | Zustandsanzeige für Schreib-/Lesekopf grün: Befehl an Schreib-/Lesekopf aktiv gelb: ca. 1 Sekunde lang, wenn Befehl erfolgreich ausgeführt | |
LED CH1 | grün: Lesekopf erkannt rot: Konfigurationsfehler | |
LED PWR/ERR | grün: Power on rot: Hardware-Fehler | |
Drehschalter | Adresseinstellung 00 ... 7E, FF (hexadezimal) BUS Address (High Nibble): 0 ... 7, F BUS Address (Low Nibble): 0 ... F |
Bemessungsbetriebsspannung | Ue | 20 ... 30 V DC , PELV |
Welligkeit | ≤ 10 % bei 30 V DC | |
Stromaufnahme | ≤ 4 A inkl. Schreib-/Leseköpfe | |
Leistungsaufnahme | P0 | 2 W ohne Schreib-/Lesekopf |
Galvanische Trennung | Basisisolierung nach DIN EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff |
Schnittstellentyp | PROFIBUS | |
Physikalisch | RS-485 | |
Protokoll | PROFIBUS DP nach DIN EN 50170 | |
Übertragungsrate | 9,6; 19,2; 93,75; 187,5; 500; 1500 kBit/s 3; 6; 12 Mbit/s selbstsynchronisierend |
Schnittstellentyp | Diagnoseschnittstelle | |
Physikalisch | RS 232 | |
Protokoll | ASCII | |
Übertragungsrate | 38,4 kBit/s |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
RoHS | |||||
|
Schutzart | IEC 60529 |
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
Klimatische Bedingungen | Luftfeuchtigkeit max. 96 % Salznebelfest nach EN 60068-2-52 | |
Schock- und Stoßfestigkeit | Schwingen (Sinus): 5 g, 10 - 1000 Hz nach EN 60068-2-6 Schock (Halbsinus): 30 g, 11 ms nach EN 60068-2-27 |
Schutzart | IP67 | ||||||||||
Anschluss | Schreib-/Lesekopf: M12 Steckverbindung, 4-polig, geschirmt, Spannungsversorgung: M12 Steckverbindung Schutzerde: M4 Erdungsschraube Diagnose RS 232: M12-Steckverbindung PROFIBUS: M12-Steckverbindung, B-codiert | ||||||||||
Material | |||||||||||
| |||||||||||
Montage | Schraubbefestigung | ||||||||||
Masse | ca. 300 g | ||||||||||
Abmessungen | |||||||||||
|