Wählen Sie Ihr Land

Global

IC-KP-B17-AIDA1 RFID-Auswerteeinheit

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Max. 4 Schreib-/Leseköpfe anschließbar
  • Alternativ 2 Schreib-/Leseköpfe und 2 Triggersensoren anschließbar
  • LED-Zustandsanzeige für Buskommunikation und Schreib-/Leseköpfe
  • TCP/IP, MODBUS/TCP, EtherNet/IP und PROFINET IO Protokoll
  • Steckverbinder gemäß AIDA-Vorgaben
  • Integrierter Switch ermöglicht Linientopologie

Mehr anzeigen

Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IC-KP-B17-AIDA1

Auswerteeinheit IDENTControl mit Ethernet-Schnittstelle für Protokolle TCP/IP, PROFINET, EtherNet/IP, MODBUS TCP
Schreib-/Lesekopfanzahlmax. 4
alternativ 2 Schreib-/Leseköpfe und 2 Triggersensoren
UL File NumberE87056
MTBF55 a (Betrieb bei +40 °C)
LEDs CH1, CH2, CH3, CH4Zustandsanzeige für Schreib-/Leseköpfe
grün: Befehl an Schreib-/Lesekopf aktiv
gelb: ca. 1 Sekunde lang, wenn Befehl erfolgreich ausgeführt
LED PWR/ERRgrün: Power on
rot: PROFINET-Busfehler
LED Link1/Link2grün: Verbindung zum Netzwerk
LED Trafficgrün: blinkt im Rhythmus der Sendedaten
LC-Displayzweizeiliges Multifunktionsdisplay mit 12 Zeichen pro Zeile
Konfiguration der Auswerteeinheit und Anzeige der angeschlossenen Schreib-/Leseköpfe als zusätzliche Piktogramme
Einfache direkte Befehlseingabe möglich
Taster4 Tasten: ESC, aufwärts, abwärts und Return
BemessungsbetriebsspannungUe20 ... 30 V DC , PELV
Welligkeit≤ 10 % bei 30 V DC
Stromaufnahme≤ 8 A inkl. Schreib-/Leseköpfe
LeistungsaufnahmeP03,5 W ohne Schreib-/Leseköpfe
Galvanische TrennungBasisisolierung nach DIN EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
PhysikalischEthernet
ProtokollSMTP
HTTP
TCP/IP (Port 10000)
MODBUS/TCP
EtherNet/IP
PROFINET IO
Übertragungsrate10 MBit/s oder 100 MBit/s
PhysikalischEthernet
ProtokollSMTP
HTTP
TCP/IP (Port 10000)
MODBUS/TCP
EtherNet/IP
PROFINET IO
Übertragungsrate10 MBit/s oder 100 MBit/s
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
SchutzartIEC 60529
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Klimatische BedingungenLuftfeuchtigkeit max. 96 %
Schock- und StoßfestigkeitSchwingen (Sinus): 5 g, 10 - 1000 Hz nach EN 60068-2-6
Schock (Halbsinus): 30 g, 11 ms nach EN 60068-2-27
SchutzartIP67
AnschlussSchreib-/Leseköpfe: M12 Steckverbindung, 4-polig, geschirmt,
Spannungsversorgung: MSTB AIDA
Schutzerde: M6 Erdungsschraube
Ethernet: RJ-45 AIDA
Material
GehäuseAluminium, pulverbeschichtet
MontageAufschnappen auf 35 mm-Normschiene oder Schraubbefestigung
Masseca. 1000 g
Abmessungen
Höhe73 mm
Breite105 mm
Länge148 mm