Wählen Sie Ihr Land

Global

PMI14V-F166-U-1M-V15-Y215628 Ind. Positionsmesssystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Analogausgang 0 V ... 10 V
  • Messbereich 0 ... 14 mm
  • Skalierbarer Messbereich via Kabel programmierbar
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten PMI14V-F166-U-1M-V15-Y215628

SchaltelementfunktionAnalog-Spannungsausgang
Objektabstand0,5 ... 2 mm
Messbereich0 ... 14 mm
BetriebsspannungUB18 ... 30 V
Verpolschutzverpolgeschützt
Linearitätsfehler± 0,3 mm
WiederholgenauigkeitR± 0,05 mm
Auflösung33 µm
Temperaturdrift± 0,4 mm
LeerlaufstromI0≤ 20 mA
Ausgangstyp1 Spannungsausgang: 0 ... 10 V
Lastwiderstand≥ 1000 Ω
Kurzschlussschutztaktend
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Umgebungstemperatur-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
Anschlussart
Material
GehäuseZink-Druckguss, vernickelt
Deckel , PBT
BedämpfungselementBaustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2)
Stecker
GewindeM12 x 1
Anzugsmoment0,6 Nm
Polzahl5
Kabel
Kabeldurchmesser4,8 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser
MaterialPUR
Farbeschwarz
Aderzahl5
Aderquerschnitt0,25 mm2
LängeL1 m
Masse74 g
Abmessungen
Höhe17 mm
Breite30 mm
Länge40 mm