Wählen Sie Ihr Land

Global

INY030D-F99-2I2E2-5M Neigungssensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • E1-Typgenehmigung
  • Messbereich -15° ... +15°
  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA
  • Auswertegrenzen fest eingestellt
  • Hohe Schockfestigkeit
  • Erhöhte Störfestigkeit 100 V/m

Mehr anzeigen

auf Lager471,01 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten INY030D-F99-2I2E2-5M

TypNeigungssensor, 2-achsig
Messbereich-15 ... 15 °
Absolute Genauigkeit≤ ± 0,2 °
Ansprechverzug≤ 25 ms
Auflösung≤ 0,01 °
Reproduzierbarkeit≤ ± 0,02 °
Temperatureinfluss≤ 0,004 °/K
MTTFd304 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
BetriebsanzeigeLED, grün
Schaltzustand2 LEDs gelb: Schaltzustand (je Ausgang)
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
LeerlaufstromI0≤ 25 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 200 ms
Ausgangstyp2 Schaltausgänge pnp, Schließer , verpolgeschützt , kurzschlussfest
BetriebsstromIL≤ 100 mA
Spannungsfall≤ 3 V
Ausgangstyp2 Stromausgänge 4 ... 20 mA
(1 Ausgang für jede Achse)
Lastwiderstand0 ... 200 Ω bei UB = 10 ... 18 V
0 ... 500 Ω bei UB = 18 ... 30 V
Normenkonformität
Schock- und Stoßfestigkeit100 g gemäß DIN EN 60068-2-27
NormenEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source
E1-Typgenehmigung10R-04
Umgebungstemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Anschlussart5 m, PUR-Kabel 7 x 0,5 mm2
GehäusematerialPA
SchutzartIP68 / IP69K
Masse240 g
Abmessungen
Höhe37 mm
Breite45 mm
Länge65 mm
Analogausgang (X)-15 ° ... 15 °
Analogausgang (Y)-15 ° ... 15 °
Schaltausgang (X)-15 ° ... 15 °
Schaltausgang (Y)-15 ° ... 15 °