Wählen Sie Ihr Land

Global

IC-KP2-1HB6-2V15B RFID-Auswerteeinheit

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • LED-Zustandsanzeige für Buskommunikation und Schreib-/Lesekopf
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - UL
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten IC-KP2-1HB6-2V15B

RFID-Auswerteeinheit IDENTControl Compact mit Schnittstelle für PROFIBUS DP
Schreib-/Lesekopfanzahlmax. 1
UL File NumberE87056
MTBF70 a (Betrieb bei +40 °C)
LED BUSgrün: Slave befindet sich im Zustand "Data Exchange"
rot: Bus-Fehler
LED 1Zustandsanzeige für Schreib-/Lesekopf
grün: Befehl an Schreib-/Lesekopf aktiv
gelb: ca. 1 Sekunde lang, wenn Befehl erfolgreich ausgeführt
LED CH1grün: Lesekopf erkannt
rot: Konfigurationsfehler
LED PWR/ERRgrün: Power on
rot: Hardware-Fehler
DrehschalterAdresseinstellung 00 ... 7E, FF (hexadezimal)
BUS Address (High Nibble): 0 ... 7, F
BUS Address (Low Nibble): 0 ... F
BemessungsbetriebsspannungUe20 ... 30 V DC , PELV
Welligkeit≤ 10 % bei 30 V DC
Stromaufnahme≤ 4 A inkl. Schreib-/Lesekopf
LeistungsaufnahmeP02 W ohne Schreib-/Lesekopf
Galvanische TrennungBasisisolierung nach DIN EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff
SchnittstellentypPROFIBUS
PhysikalischRS-485
ProtokollPROFIBUS DP nach DIN EN 50170
Übertragungsrate9,6; 19,2; 93,75; 187,5; 500; 1500 kBit/s
3; 6; 12 Mbit/s selbstsynchronisierend
SchnittstellentypPROFIBUS
PhysikalischRS-485
ProtokollPROFIBUS DP nach DIN EN 50170
Übertragungsrate9,6; 19,2; 93,75; 187,5; 500; 1500 kBit/s
3; 6; 12 Mbit/s 38,4 kBit/s selbstsynchronisierend
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61000-6-2
EN 61000-6-4
RoHS
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)IEC/EN 63000
SchutzartIEC 60529
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Klimatische BedingungenLuftfeuchtigkeit max. 96 %
Salznebelfest nach EN 60068-2-52
Schock- und StoßfestigkeitSchwingen (Sinus): 5 g, 10 - 1000 Hz nach EN 60068-2-6
Schock (Halbsinus): 30 g, 11 ms nach EN 60068-2-27
SchutzartIP67
AnschlussSchreib-/Lesekopf: M12 Steckverbindung, 4-polig, geschirmt,
Spannungsversorgung: M12 Steckverbindung
Schutzerde: M4 Erdungsschraube
PROFIBUS: M12-Steckverbindung, B-codiert
Material
GehäuseAluminium, pulverbeschichtet
MontageSchraubbefestigung
Masseca. 300 g
Abmessungen
Höhe42 mm
Breite62 mm
Länge137 mm