Wählen Sie Ihr Land

Global

NMB3-8GM35-E2 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 3 mm bündig
  • Aktive Fläche Edelstahl
  • Erhöhter Schaltabstand
auf Lager117,59 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NMB3-8GM35-E2

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn3 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 2,43 mm
Reduktionsfaktor rAl0,3
Reduktionsfaktor rCu0,2
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,7
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Schaltfrequenzf0 ... 360 Hz
HystereseH5 ... 15 typ. 10 %
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 2 V
BetriebsstromIL0 ... 100 mA
ReststromIr0 ... 10 µA typ. 0,1 µA bei 25 °C
LeerlaufstromI0≤ 10 mA
SchaltzustandsanzeigeLED, rot
MTTFd2000 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächeEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
SchutzartIP67
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser3 mm - 0,2 mm
Biegeradius> 12 x Kabeldurchmesser
MaterialPUR
Farbeschwarz
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,14 mm2
LängeL2 m
Abmessungen
Länge35 mm
Durchmesser8 mm