Wählen Sie Ihr Land

Global

SPJB-**-AL*.*** Segment Protector Junction Box, Aluminium

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Eigensichere (Ex ic)/nicht zündfähige Ausgänge
  • Aluminium eloxiert, IP67
  • Konfigurierbare Kabeleingänge für Trunk und Spurs
  • Gehäuselösung
  • Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA
  • Montage in Class I, Division 2

Mehr anzeigen

FieldConnex® interface
Product Compliance: Europe – CE
FOUNDATION Fieldbus interface
PROFIBUS interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten SPJB-**-AL*.***

Ausführung / MontageAußeninstallation
Installierte KomponentenSegment Protector R2-SP-IC*
Technische Daten zur installierten elektronischen Komponente finden Sie im Datenblatt.
SchutzartEN 60529
Umgebungstemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit95 % , keine Betauung
Gehäusedeckelabnehmbarer Deckel mit Sicherungsschrauben
SchutzartIP67
KabeleingangOptionen zu Kabeleinführungen und Blindstopfen siehe separate Tabelle
Material
GehäuseAluminium
OberflächeEpoxydharzbeschichtung
DichtungPolyurethan (PUR) , einteilig
MaterialstärkeGehäusekörper: 4 mm
Gehäusedeckel: 3 mm
Abmessungen(B x H x T)
114 x 258 x 84 mm
BefestigungWandmontage über M6-Langlöcher
ErdungErdungsbolzen an Gehäusekörper und Gehäusedeckel