Wählen Sie Ihr Land

Global

F.SPE.P**.A**.1.0.***.***.**** Segment Protector Junction Box, Polyester (GRP)

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Anschluss von Ex d zertifizierten Geräten
  • Glasfaserverstärktes Polyester, schlagfest, IP66
  • Konfigurierbare Kabeleingänge für Trunk und Spurs
  • Internationale Zulassungen
  • Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA
  • Montage in Zone 1

Mehr anzeigen

FieldConnex® interface
Product Compliance: Europe – CE
Approval
FOUNDATION Fieldbus interface
PROFIBUS interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten F.SPE.P**.A**.1.0.***.***.****

Ausführung / MontageAußeninstallation
Installierte KomponentenSegment Protector R-SP-E12
Technische Daten zur installierten elektronischen Komponente finden Sie im Datenblatt.
SchutzartEN 60529
SchlagfestigkeitEN 60079-0
Umgebungstemperatur-30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F) , (erweiterter Temperaturbereich auf Anfrage möglich)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit< 75 % (Jahresmittel)
< 95 % (30 T/Jahr), keine Betauung
Schlagfestigkeit7J
Gehäusedeckelabnehmbarer Deckel mit Sicherungsschrauben
SchutzartIP66
KabeleingangOptionen zu Kabeleinführungen und Blindstopfen siehe separate Tabelle
Material
GehäusePolyester , schlagfest, glasfaserverstärkt
Oberflächeschwarz (RAL 9005)
Oberflächenwiderstand< 109 Ω
Wasseraufnahme< 6 %
DichtungSilikon , einteilig
ErdungsplatteMessing
MaterialstärkeErdungsplatte: 3 mm
Abmessungen(B x H x T)
271 x 271 x 136 mm (1 x R2-SP-E12)
544 x 271 x 136 mm (2 x R2-SP-E12)
BefestigungDurchgangsbohrungen Ø6,5 mm
ErdungErdungsbolzen M6 , Edelstahl
EU-BaumusterprüfbescheinigungPTB 07 ATEX 1061 X (montierte Junction Box) , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com
KennzeichnungEx-Hexagon II 2G Ex db eb mb IIC T4 Gb
[exsign] II 2D Ex tb IIIC T135°C Db
Hinweis: Die Kennzeichnung basiert auf der maximalen Ausprägung und kann je nach gewählten Optionen entsprechend reduziert werden.
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012 , EN 60079-1:2007 , EN 60079-7:2015 , EN 60079-18:2009 , EN 60079-31:2014
IECEx-ZulassungIECEx PTB 07.0036 X , passende Junction Box auf Anfrage
INMETRO-ZulassungTÜV 13.1143
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.