Wählen Sie Ihr Land

Global

DP-LBF-I1.36.* Überspannungsschutz-ModulFieldConnex® Fieldbus

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Modular: einfacher Austausch des Schutzmoduls
  • Eigensicher (Ex ia), FISCO, Entity, DART Feldbus oder universelle Verwendung
  • Schutzmodul austauschbar, mit oder ohne Unterbrechung
  • Direkte Schirmerdung oder über Gasentladungsableiter
  • Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA
  • Kompaktes, platzsparendes Design
  • Montage auf Hutschiene im Schaltschrank oder im Feldbusverteiler

Mehr anzeigen

FieldConnex® interface
FOUNDATION Fieldbus interface
PROFIBUS interface
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten DP-LBF-I1.36.*

Überspannungsschutz, Modul für Schaltschrankinstallation (Ex ia)
Ausführung / MontageSchaltschrankinstallation
Installation im explosionsgefährdeten BereichZone 1 / Div. 1
BemessungsspannungUr33 V
BemessungsstromIr500 mA
SchutzpegelUp
Ader/Adermax. 58 V Kategorie C1/C2
8/20 µsec
max. 50 V Kategorie C3 1 kV/µsec
max. 51 V Kategorie B2 10/700 µsec
max. 55 V Kategorie D1 10/350 µsec
Ader/Erdemax. 1400 V Kategorie C1/C2
8/20 µsec
max. 1100 V Kategorie C1/C2
1 kV/µsec
max. 1000 V Kategorie B2 10/700 µsec
max. 1300 V Kategorie D1 10/350 µsec
Schirm/Schirm direkt geerdetmax. 25 V Kategorie C1/C2
8/20 µsec
max. 20 V Kategorie D1 10/350 µsec
Schirm/Schirm indirekt geerdet (über GDT)max. 700 V Kategorie C1/C2
8/20 µsec
max. 600 V Kategorie C3 1 kV/µsec
max. 500 V Kategorie B2 10/700 µsec
max. 600 V Kategorie D1 10/350 µsec
ReaktionszeittA
Ader/Adermax. 1 ns
Ader/Erdemax. 100 ns
Schirm/Schirm-Erdemax. 100 ns
Überlastungsfehlermodusgemäß IEC 61643-21 Leitungs-Inoperabelmodus 3 Ader 1 und 2 bei 15,5kA (8/20µsec) Ader 3 und 4 bei 30 kA (8/20µsec)
Leitungs-Serienwiderstand1 Ω +/- 5 %
Stoßstromfestigkeit
Pro Ader1 kA Kategorie D1 10/350 µsec ,
5 kA Kategorie C1/C2
8/20 µsec
Schirm/Schirm direkt geerdet5 kA Kategorie D1 10/350 µsec
Schirm/Schirm indirekt geerdet (über GDT)4 kA Kategorie D1 10/350 µsec ,
10 kA Kategorie C1/C2
8/20 µsec
Querkapazität
Ader/Ader800 pF
Ader/Erde16 pF
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
SchutzartIEC 60529
FeldbusstandardIEC 61158-2
Klimatische BedingungenIEC 60721
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
Überspannungsschutz IEC 61643-21
Umgebungstemperatur-50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F)
Lagertemperatur-50 ... 85 °C (-58 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit≤ 95 % nicht kondensierend
Schockfestigkeit15 g 11 ms
Schwingungsfestigkeit1 g , 10 ... 150 Hz
AnschlussartSchraubklemmen
Aderquerschnittflexible Leitung 2,5 mm2 starre Leitung max. 4 mm2
GehäusematerialPolyamid PA 6.6
SchutzartIP20
MasseSchutzmodul 20 g , Basismodul 40 g
BefestigungHutschienenmontage
EU-BaumusterprüfbescheinigungKEMA 09 ATEX 0191 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2(1)G Ex ia [ia Ga] IIC T6...T4 Gb
SpannungUi30 V
StromIi500 mA
Innere KapazitätCivernachlässigbar 0 nF
Innere InduktivitätLi vernachlässigbar 0 µH
ZertifikatKEMA 09 ATEX 0190 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex ic IIC T6...T4 Gc , [exsign] II 3G Ex nA IIC T6...T4 Gc
SpannungUi33 V
StromIi500 mA
Innere KapazitätCivernachlässigbar 0 nF
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2018 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2015 + A1:2018

CSA-ZulassungCSA 2437472
Control Drawing116-0361
Zugelassen fürClass I, Zone 1, AEx/Ex ia IIC T4...T6,
Class I, Zone 2, AEx nC IIC T4...T6,
Class I, Zone 2, Ex nL IIC T4...T6,
Class I, Zone 2, AEx/Ex nA IIC T4...T6
Class I Div. 1, GP A, B, C, D T4...T6,
Class I Div. 2, GP A, B, C, D T4...T6,
Class I Div. 2, GP A, B, C, D T4...T6
IECEx-ZulassungIECEx KEM 09.0088X
Zugelassen fürEx ia [ia Ga] IIC T6...T4 Gb ,
Ex ic IIC T6...T4 Gc , Ex nA IIC T4/T5/T6 Gc
Schiffsbau-Zulassungbeantragt
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.