Wählen Sie Ihr Land

Global

AS-Interface Power Calculator AS-Interface-Software

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Übersichtliche Bedienerführung
  • Prüfung, damit sichergestellt wird, dass die AS-i-Netzwerkkonfiguration in Ordnung ist
  • Berechnung des Spannungsabfalls des AS-i-Kabels
  • Berechnung der Last von AS-i und Hilfsstromversorgung
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • FR

Technische Daten AS-Interface Power Calculator

AS-Interface Netzteil und Netzwerk Prüfprogramm
BeschreibungSoftware hilft dem Benutzer, das richtige Netzteil zu wählen, damit der Spannungsverlust nicht zu groß ist und überprüft die Konfiguration eines AS-Interface-Netzwerks
HardwarevoraussetzungenIntel Pentium III - Prozessor oder besser
20 GB verfügbarer Festplattenspeicher
512 MB Arbeitsspeicher
CD-ROM- oder DVD-Laufwerk
serielle Schnittstelle am PC
BetriebssystemMicrosoft Windows Win 98 SE, Win Me, Win 2000, Win XP, NT4, Vista 32 Bit