Wählen Sie Ihr Land

Global

UB1500-F42-UK-V95 Ultraschallsensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Relaisausgang für große Leistungen
  • Extrem kleine Blindzone
  • Teach-In
  • Störzielausblendung (Breite der Schallkeule im Nahbereich einstellbar)
  • Temperaturkompensation
  • Schließer/Öffner wählbar

Mehr anzeigen

auf Lager355,70 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten UB1500-F42-UK-V95

Einkopfsystem
Erfassungsbereich70 ... 1500 mm
Einstellbereich90 ... 1500 mm
Blindzone0 ... 70 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 175 kHz
Ansprechverzugca. 150 ms
LED grünpermanent grün: Power on
LED gelbpermanent: Schaltzustand Schaltausgang
blinkend: Lernfunktion
LED rotNormalbetrieb: "Störung"
Lernfunktion: kein Objekt erkannt
Absicherung≤ 3 A Geräteschutzsicherung, träge gemäß IEC 60127-2 Sheet 5 erforderlich. Empfehlung: Nach Kurzschluss das Gerät auf Funktion prüfen.
BetriebsspannungUB22 ... 253 V AC/DC
LeerlaufstromI0≤ 60 mA
Bereitschaftsverzugtv≤ 800 ms
Ausgangstyp1 Relaisausgang
BemessungsbetriebsstromIe3 A
Reproduzierbarkeit≤ 0,5 % vom Schaltpunkt
Schaltfrequenzf≤ 3 Hz
AbstandshystereseH1 % des eingestellten Schaltabstandes
Temperatureinfluss± 1 % vom Endwert
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP65
AnschlussGerätestecker V95 (7/8"-16 UN 2A), 5-polig
Material
GehäusePBT
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan, Deckel PBT
Masse260 g
Abmessungen
Höhe80 mm
Breite80 mm
Länge34 mm