Wählen Sie Ihr Land

Global

PCV-KBL-V19-STR-RS485 Kabeleinheit

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Netzgerät für 95 - 230 V AC
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten PCV-KBL-V19-STR-RS485

Kabeleinheit mit Netzteil für Schnittstellenkonverter USB / RS-485
BetriebsspannungUB95 ... 230 V AC, 40 ... 60 Hz
Ausgangsspannung24 V DC
Ausgangsstrommax. 1 A
Anschluss fürSchnittstellenkonverter
Anschluss fürLesekopf
AnschlussartKabeldose, M12, 8-polig, geschirmt, PVC-Kabel
Sub-D-Buchse, 9-polig