VBA-4E4A-G12-XEL AS-Interface-Sensor-/Aktuatormodul
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Einteiliges Gehäuse mit Edelstahlunterteil
- Werkzeuglose Installation
- Metallgewindeeinsätze in SPEEDCON-Technik
- Flachkabel-Anschluss mit Durchdringungstechnik, variable Flachkabelführung
- Kommunikationsüberwachung, konfigurierbar
- Eingänge für 2- und 3-Draht-Sensoren
- DIN-Hutschienenmontage
- Sensorversorgung aus AUX
- Je ein Ein-und Ausgang auf einem M12-Stecker
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- FR