Wählen Sie Ihr Land

Global

KFU8-GUT-1.D Temperaturmessumformer mit Grenzwerten

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanaliger Signaltrenner
  • Universelle Nutzung für verschiedene Betriebsspannungen
  • Eingang für Thermoelement, RTD, Potentiometer oder Spannung
  • Eingang für redundantes Thermoelement
  • Stromausgang 0/4 mA ... 20 mA
  • 2 Relaiskontaktausgänge
  • Konfigurierbar mit PACTware oder über Bedienfeld
  • Leitungsfehler- und Sensorbruchüberwachung
  • Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511

Mehr anzeigen

auf Lager481,40 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFU8-GUT-1.D

SignaltypAnalogeingang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
AnschlussKlemmen 23, 24
BemessungsspannungUr20 ... 90 V DC / 48 ... 253 V AC
Verlustleistung/Leistungsaufnahme≤ 2 W ; 2,5 VA / 2,2 W ; 3 VA
ProgrammierschnittstelleProgrammierbuchse
AnschlussseiteFeldseite
AnschlussKlemmen 1, 2, 3, 4, 6
RTDPt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni1000
Messstromca. 400 µA
Messarten2-, 3-, 4-Leiter-Technik
Leitungswiderstandmax. 50 Ω
MesskreisüberwachungSensorbruch, Sensorkurzschluss
ThermoelementeTyp B, E, J, K, L, N, R, S, T (IEC 584-1: 1995)
Klemmstellenkompensationextern und intern
MesskreisüberwachungSensorbruch
Potentiometer0,8 ... 20 kΩ
Messarten2-, 3-, 5-Leiter-Technik
Spannung0 ... 10 V , 2 ... 10 V , 0 ... 1 V , -100 ... 100 mV
Leerlaufspannungmax. 5 V bei Widerstandsmessfühler
Eingangswiderstand≥ 250 kΩ (0 ... 10 V)
min. 1 MΩ (0 ... 1 V, -100 ... 100 mV)
AnschlussseiteSteuerungsseite
AnschlussAusgang I: Klemmen 10, 11, 12
Ausgang II: Klemmen 16, 17, 18
Ausgang III: Klemmen 8+, 7-
Ausgang I, IIRelais
Kontaktbelastung250 V AC / 2 A / cos φ ≥ 0,7 ; 40 DC / 2 A
Mechanische Lebensdauer5 x 107 Schaltspiele
Anzugs-/Abfallverzögerungca. 20 ms / ca. 20 ms
Ausgang IIIAnalog-Stromausgang
Strombereich0 ... 20 mA bzw. 4 ... 20 mA
Leerlaufspannungmax. 24 V DC
Lastmax. 650 Ω
Fehlersignalabsteuernd I ≤ 3,6 mA, aufsteuernd I ≥ 21 mA (gem. NAMUR NE43)
Abweichung
Temperatureinfluss Eingang: 0,005 %/K (50 ppm) der Spanne ; Stromausgang: 0,005 %/K (50 ppm) der Spanne
RTDmax. 0,2 % der Spanne
Thermoelementemax. 10µV
CJC-Abweichung: ±0,8 K
Spannung0,1 % der Spanne
Potentiometer0,1 % der Spanne bei < 5 kΩ
0,5 % der Spanne bei > 5 kΩ
Stromausgangmax. 20 µA
Abtastrateca. 700 ms
Eingang/übrige Kreiseverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang I, II gegeneinanderverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang I, II/übrige Kreiseverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Ausgang III/Versorgungverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
Schnittstelle/Versorgungverstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff
AnzeigeelementeLEDs , Display
BedienelementeBedienfeld
Konfigurationüber Bedientasten
über PACTware
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1:2010
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2007
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masse300 g
Abmessungen40 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp C2
Höhe119 mm
Breite40 mm
Tiefe115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.