PSE4-SC-01 Sicherheitsschaltgerät
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Sicherheitsschaltgerät
- Zur Auswertung der Sicherheits-Lichtschranken PSE4-SL
- Sicherheitskategorie 4 nach EN61496-1
- 24 V DC Versorgungsspannung
- 2 sichere Ausgangskontakte
- Performance-Level PLe (EN13849-1) erreichbar
- Bestandteil des PSE4-Baukastens
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ES
- IT