Wählen Sie Ihr Land

Global

PSE4-ALU-02 Sicherheits-Schaltleiste

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Aluminium-Montageleiste
  • Zur Befestigung der Gummiprofile PSE4-RUB und -ROI
  • Beliebig kürzbar
  • Aneinander reihbar
  • Bestandteil des PSE4-Baukastens

Mehr anzeigen

Kontaktieren Sie uns für einen genauen Liefertermin.19,74 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • IT

Technische Daten PSE4-ALU-02

Aluminium-Strangpressprofil für Sicherheits-Schaltleisten Serie PSE4
Länge2,5 m
Umgebungstemperatur5 ... 55 °C (41 ... 131 °F)
MaterialAluminium
Masseca. 450 g
Abmessungen
Höhe9 mm
Breite25 mm
Länge2,5 m