Wählen Sie Ihr Land

Global

CBB8-18GS75-E2 Kapazitiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 8 mm bündig
  • Der Schaltabstand kann mit dem Potentiometer in einem weiten Bereich eingestellt werden
Kontaktieren Sie uns für einen genauen Liefertermin.130,60 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • CS
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten CBB8-18GS75-E2

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn1 ... 8 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Ausgangsart3-Draht
Einbaubedingungen
A0 mm
B0 mm
C16 mm
F36 mm
BetriebsspannungUB10 ... 30 V
Schaltfrequenzf0 ... 100 Hz
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 1,5 V
Temperaturdriftmax. 20 % bei -5 ... 55 °C (23 ... 131 °F)
BetriebsstromIL0 ... 100 mA
LeerlaufstromI0≤ 18 mA
Bereitschaftsverzugtvmax. 300 ms
MTTFd343 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
LED grünBetriebsanzeige
LED gelbAnzeige Schaltzustand
PotentiometerEmpfindlichkeitseinsteller
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed, General Purpose
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
AnschlussartKabel PUR , 2 m
Aderquerschnitt0,34 mm2
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächePBT
SchutzartIP67
Abmessungen
Länge75 mm
Durchmesser18 mm