Wählen Sie Ihr Land

Global

PMI14V-F166-U Ind. Positionsmesssystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Analogausgang 0 V ... 10 V
  • Messbereich 0 ... 14 mm
  • Skalierbarer Messbereich via Kabel programmierbar
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten PMI14V-F166-U

SchaltelementfunktionAnalog-Spannungsausgang
Objektabstand0,5 ... 2 mm
Messbereich0 ... 14 mm
BetriebsspannungUB18 ... 30 V DC
Verpolschutzverpolgeschützt
Linearitätsfehler± 0,3 mm
WiederholgenauigkeitR± 0,05 mm
Auflösung33 µm
Temperaturdrift± 0,3 mm (bei 0,5 mm Messfahnenabstand)
LeerlaufstromI0≤ 20 mA
MTTFd830 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Ausgangstyp1 Spannungsausgang: 0 ... 10 V
Lastwiderstand≥ 1000 Ω
KurzschlussschutzStrombegrenzung
Normenkonformität
NormenEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
EN 60947-5-7:2003
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclosure
Umgebungstemperatur-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F)
Lagertemperatur-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Anschlussart5 x 0,14 mm2 , geschirmt 2 m PUR-Kabel
SchutzartIP65
Material
GehäuseZink-Druckguss, vernickelt
Deckel , PBT
BedämpfungselementBaustahl, z. B. 1.0037, S235JR (früher St37-2)
Kabel
Kabeldurchmesser4,8 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
Masse95 g
Abmessungen
Höhe17,7 mm
Breite30 mm
Länge39 mm