Wählen Sie Ihr Land

Global

KFD0-SCS-Ex1.55 SMART-Ausgangstreiber/Repeater

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 1-kanalige Trennbarriere
  • 24 V DC-Versorgung (schleifengespeist)
  • Stromeingang/Stromausgang 4 mA ... 20 mA
  • HART-IP- oder Transmitter-Versorgung
  • Geringer Spannungsfall
  • Leitungsfehlerüberwachung
  • Bis SIL 2 gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

auf Lager310,50 EUR Nettolistenpreis - Ihr individueller Preis wird im Checkout-Prozess nach der Anmeldung angezeigt.
Product Compliance: Europe – CE
Functional Safety: Safety Integrity Level - 2
Approval
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten KFD0-SCS-Ex1.55

SignaltypAnalogeingang/Analogausgang
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 2
BemessungsspannungUr< 30 V DC , schleifengespeist
Verlustleistung0,2 W
AnschlussKlemmen 8-, 9+
Spannungmax. 30 V DC
Strom4 ... 20 mA (Leerlaufstrom < 0,5 mA)
Verlustleistung150 mW bei 20 mA und Uin < 24 V
AnschlussKlemmen 1+, 2 / 3-
Spannung≥ 16 V für Speisespannung > 21 V
Strom4 ... 20 mA (lineare Übertragung 1 ... 22 mA)
Last≤ 800 Ω (bei 20 mA)
Spannungsfallsiehe Hinweis
Abweichung
Nach Kalibrierung≤ ± 80 µA Linearität, Bürden- und Spannungsabhängigkeit bei 20 °C (68 °F)
Einfluss der Umgebungstemperatur< 0,5 µA/K
Dämpfungca. 3 dB
Anstiegszeit≤ 20 µs bei 0 Ω, ≤ 600 µs bei 800 Ω Bürde
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
BeschriftungPlatz für Beschriftung auf der Frontseite
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2007
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchutzartIP20
AnschlussSchraubklemmen
Masseca. 120 g
Abmessungen20 x 124 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2
Höhe112 mm
Breite20 mm
Tiefe115 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
EU-BaumusterprüfbescheinigungPTB 02 ATEX 2064
KennzeichnungEx-Hexagon II (2)G [Ex ib Gb] IIC
SpannungUo23,1 V DC
StromIo28 mA
LeistungPo0,647 W
Versorgung
Sicherheitst. MaximalspannungUm253 V (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.)
ZertifikatPF 11 CERT 0902 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA IIC T4 Gc
Galvanische Trennung
Eingang/Ausgangsichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.