Wählen Sie Ihr Land

Global

R2-SP-IC* Segment ProtectorFieldConnex® Fieldbus

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 4 ... 12 Ausgänge Ex ic (FISCO oder Entity) oder nicht zündfähig (Div 2)
  • Erweiterte Fehlerabschaltung am Spur
  • Segment Protector in Zone 2/Div. 2
  • Geräte in Zone 2/Div. 2 oder Zone 1/Div. 1
  • Für FOUNDATION Fieldbus H1 und PROFIBUS PA
  • Advanced Diagnostics am Spur
  • Power, Com, Diagnose und Error LEDs
  • T-Stecker für einfache Installation und Wartung
  • Prüfabgriffe zur einfachen Fehlersuche

Mehr anzeigen

FieldConnex® interface
Product Compliance: Europe – CE
FOUNDATION Fieldbus interface
Approval
PROFIBUS interface
Interface
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten R2-SP-IC*

Segment Protector, Feldverteiler für Feldbus mit Kurzschluss- und Fehlerschutz, elektronische Komponente für Montage im Schaltschrank
Ausführung / MontageSchaltschrankinstallation
Installation im explosionsgefährdeten BereichZone 2 / Div. 2
Hauptleitung
Bemessungsspannung9 ... 31 V DC
10,5 V DC minimale Eingangsspannung gem. FF-846
Bemessungsstrommax. 4,5 A
Ausgänge
Anzahl der Ausgängesiehe Tabelle "Variantenabhängige technische Daten"
Anzahl der Geräte pro Ausgang1
Bemessungsspannungmax. 31 V
Bemessungsstrommax. 32 mA Schalter 1, Position 1
max. 43 mA Schalter 1, Position 2
Kurzschlussstrom46 mA Schalter 1, Position 1
57 mA Schalter 1, Position 2
Eigenstromaufnahmesiehe Tabelle "Variantenabhängige technische Daten"
Spannungsfall Hauptleitung/Ausgängemax. 1,2 V
Spannungsfall Hauptleitung In/Out0 V
Abschlusswiderstandextern Typ M-FT 100 Ω +/- 10 %
Überspannungsschutz Trunk-seitiger Überspannungsschutz, wenn die Spannung typ. 39 V, max. 41 V übersteigt
SchalterKonfiguration des Kurzschlussstroms/Bemessungsstroms
LED PWRgrün: Feldbus-Spannung > 10 V und Feldbus-Terminator ist deaktiviert
LED COM/ERRgelb: blinkend: Feldbus Kommunikationsstatus und Physical Layer Diagnosestatus
LED SPURSrot: 2 Hz blinkend im Kurzschluss-Zustand
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2011
SchutzartIEC 60529
FeldbusstandardIEC 61158-2
Klimatische BedingungenIEC 60721
SchockfestigkeitEN 60068-2-27
SchwingungsfestigkeitEN 60068-2-6
Umgebungstemperatur-50 ... 70 °C (-58 ... 158 °F)
Lagertemperatur-50 ... 85 °C (-58 ... 185 °F)
Relative Luftfeuchtigkeit< 95 % nicht kondensierend
Schockfestigkeit15 g 11 ms
Schwingungsfestigkeit1 g , 10 ... 150 Hz
Korrosionsbeständigkeitnach ISA-S71.04-1985, Schweregrad G3
AnschlussartSchraubklemme , steckbar bzw. Federklemme , steckbar
Aderquerschnittsiehe Tabelle 2
GehäusematerialPolycarbonat
SchutzartIP20
Massesiehe Tabelle "Variantenabhängige technische Daten"
Abmessungensiehe Tabelle "Variantenabhängige technische Daten"
BefestigungHutschienenmontage
EU-BaumusterprüfbescheinigungTÜV 12 ATEX 098651 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 3G Ex nA [ic] IIC T4 Gc
[exsign] II (3)D [Ex ic Dc] IIIC
Versorgung
Sicherheitst. MaximalspannungUm35 V
Ausgänge
SpannungUo32 V
StromIo46 mA Schalter 1, Position 1
65 mA Schalter 1, Position 2
InduktivitätLo0,125 mH Schalter 1, Position 1
0,25 mH Schalter 1, Position 2
KapazitätCo60 nF
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
UL-ZulassungE106378
Control Drawing116-0406
Zugelassen fürClass I, Division 2, Groups A, B, C, D
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx TUN 12.0015X
IECEx-KennzeichnungEx nA [ic] IIC T4 Gc
[Ex ic Dc] IIIC
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.