Wählen Sie Ihr Land

Global

LTC50 Geführtes FüllstandradarPulscon

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Basisgerät für Füllstandmessung in Flüssigkeiten
  • Messbereich bis 12 m
  • Prozessanschluss 3/4 Zoll oder mit Adapterflansch
  • Temperaturbereich bis 80 °C (176 °F)
  • Druckbereich bis 6 bar (87 psi)
  • Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508

Mehr anzeigen

Functional Safety: Safety Integrity Level - 3
Product Compliance: Europe – CE
Approval
Product Compliance:  EU - Ü
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten LTC50

MessverfahrenDas Gerät arbeitet nach der Laufzeitmethode. Es wird die Distanz vom Referenzpunkt (Prozessanschluss des Messgerätes) bis zur Produktoberfläche gemessen.
BauformGerät mit Stabsonde
Gerät mit Seilsonde
SerieLTC50
Sicherheits-Integritätslevel (SIL)SIL 3
BemessungsspannungUr11,5 ... 35 V DC, 2-Draht
10,4 ... 48 V DC, 4-Draht
90 ... 253 V AC, 50/60 Hz
MessgrößeAbstand zwischen Referenzpunkt und Füllgutoberfläche
MessbereichStabsonde: 4 m
Seilsonde: 12 m
Ausgangssignal4 ... 20 mA
2 x 4 ... 20 mA
Kommunikation4 ... 20 mA HART (Standard)
PROFIBUS PA (Option)
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2006 , EN 61326-2-3:2006
Niederspannung
Richtlinie 2014/35/EUEN 61010-1:2010
SchutzartIEC 60529:2001
Genauigkeitbinär: ±2 mm
analog: 0,02 %
Summe aus Nichtlinearität, Nichtwiederholbarkeit und Hysterese in Messabweichung enthalten
Prozessbedingungen
Prozesstemperatur-20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
Prozessdruck (statischer Druck)-1 ... 6 bar (-14,5 ... 87 psi)
DielektrizitätskonstanteStabsonde DK ≥ 1,6
Seilsonde: DK ≥ 1,6
Umgebungstemperatur-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
SchutzartIP68, NEMA 6P (24 Stunden in 1,83 m Wassertiefe)
IP66, NEMA 4X
AnschlussVerschraubung M20
Gewinde M20, G1/2, NPT1/2
Gerätestecker M12, 7/8 in
Materialprozessberührende Materialien :
Stabsonde: 1.4404/316L
Seilsonde: 1.4401/316
Prozessanschlüsse: 1.4404/316L, PPS-GF40
Prozessmembran, Dichtung: Viton
Abmessungensiehe technische Information (TI)
ProzessanschlussGewinde: G3/4, MNPT3/4
Flansche: Universalflansch
EU-Baumusterprüfbescheinigungsiehe Betriebsanleitungen
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-1:2007 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-26:2007 , EN 60079-31:2009
IECEx-Zulassungsiehe Betriebsanleitungen
Anzeigeelementeohne Anzeige
Anzeige SD02 4-zeilig , optional
Bedienungüber Kommunikator
über Drucktaster
Überfüllsicherungsiehe Zulassung (ZE)
TelekommunikationFunkzulassung FCC
Ergänzende Dokumentationtechnische Information (TI)
Handbücher, Kurzanleitungen (BA, KA)
Betriebsanleitungen
Zulassung (ZE)
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
Bezeichnungsiehe technische Information (TI)