LTC57 Geführtes Füllstandradar
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Premiumgerät für Füllstandmessung in Schüttgütern
- Messbereich bis 45 m (148 Fuß)
- Prozessanschluss 1-1/2 Zoll oder Flansch
- Temperaturbereich bis 150 °C (302 °F)
- Druckbereich bis 16 bar (232 psi)
- Bis SIL 3 gemäß IEC/EN 61508
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN