Wählen Sie Ihr Land

Global

ICZ-3T-0,3M-PUR ABG-V15B-G Y-Verbindungskabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Austausch von Geräten ohne Busunterbrechung möglich
  • Schirm an der Überwurfmutter und Pin 5 aufgelegt
  • Datenübertragung bis 12 MBaud
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten ICZ-3T-0,3M-PUR ABG-V15B-G

Y-Verbindungskabel für PROFIBUS
Polzahl2 + 1 x Schirm
Übertragungsratemax. 12 MBit/s
BemessungsspannungUr30 V
BemessungsstromIr4 A
Durchgangswiderstand≤ 5 mΩ
UmgebungstemperaturGriffkörper: -25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich verlegt: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F)
SchutzartIP65
AnschlussM12-Stecker/-Buchse, 4-polig, B-codiert für PROFIBUS
Material
KontakteCuSn
KontaktoberflächeNi/Au
GriffkörperTPU, schwarz
KabelPUR
ÜberwurfmutterZink-Druckguss, vernickelt
AderisolationPE
Kabel
Manteldurchmesser∅ 7,8 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
Farbeviolett
Adern2 x 0,25 mm2
LängeL0,3 m
Masseca. 105 g