Wählen Sie Ihr Land

Global

PCV-LM25 Markierkopf

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Für Codebänder 25 mm
  • Nutzbar für Leseköpfe PCV80..., PCV100... und PCV130...
  • Inklusive 2 x edding® 3000 permanent marker
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten PCV-LM25

Markierkopf für Codeband 25 mm
BeschreibungMarkierkopf für Codeband mit 25 mm Breite
Abstand: 80 mm, 100 mm, 130 mm, einstellbar
MaterialPOM
Aluminium
EinbaulageDer Markierkopf entspricht in seiner Befestigung allen Leseköpfen PCV...-F200-...
Sie benötigen 4 M6-Schrauben zur Befestigung.
Masse450 g
LieferumfangMarkierstifte: 2 x edding® 3000 permanent marker enthalten
Ersatzstifte über den Fachhandel beziehbar