IPH-L2-V1 RFID-Schreib-/Lesegerät
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- VariKont L® Bauform mit variabler Ausrichtbarkeit in 15°-Schritten und Stirnseite in 90°-Schritten
- 4fach Dual-LED an den Ecken für Sichtbarkeit von allen Seiten
- Schutzart IP67
- Anschluss über Steckverbinder V1 (M12 x 1)
- Zum Anschluss an IDENTControl-Auswerteeinheit
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- ZH