VAS-2A8L-KE4-8SE AS-Interface Sicherheitsmonitor
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Sichere Kleinsteuerung bis SIL 3 / PLe
- 4 integrierte, sichere Eingänge
- 2 integrierte, sichere Ausgänge (OSSDs)
- 8 logische, sichere Ausgangsgruppen schaltbar
- Erweiterbar über AS-Interface Port
- Muting-, Timer-, Logik-Funktion über SIMON+ Software konfigurierbar
Mehr anzeigen
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
- DE
- EN
- FR